Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation8 A
Alimentation électrique
-
Tension d'alimentation230 V +/- 15%
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Réglages
-
Température de consigne confort5 - 30 °C
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionMat
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur80 mm
-
Profondeur30 mm
Ecran
-
Avec écran d'affichageNon
Equipement
-
Différence de température de commutation0,30 K
-
Type de thermostatDigital
-
Type de sondeCapteur d'ambiance
Raccordement
-
Type de contacts1x inverseur
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP30
Compatibilité
-
Type de commande HVACEau chaude
Conditions d'utilisation
-
Classe d'efficacité énergétiqueIV (2%)
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit EK003
Thermostat d'ambiance électronique avec contact inverseur
PDF -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-06-18
PDF295,98 kB
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-23
PDF405,54 kB
Plus de documentation