The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Détecteurs intérieurs et extérieurs
    • Détecteurs muraux
    • EE860
    EAN
    3250612258604
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détecteurs muraux

    Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, blanc EE860

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, blanc

    EE860

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour détecteur de mouvement 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour détecteur de mouvement
    • EE855

      Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR blanc EE840/850/860/870

      0,00 €  / *
    • EE806

      Télécommande IR pour détecteurs confort EE85./86./87.

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • EE855

      Accessoire de montage en angle pour détecteur confort IR blanc EE840/850/860/870

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Détection
    • Angle de détection
      220 - 220
    • Type de capteur
      Détecteur de mouvement
    • Angle de détection horizontal
      220 - 220
    Réglages
    • Temporisé
      5 S - 30 Min
    • Sensibilité de déclenchement, réglable
      Oui
    Éclairage
    • Luminosité de déclenchement réglable
      5 - 1000 lx
    • Puissance de lampe LED
      400 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimensions
    • Largeur
      91 mm
    • Hauteur de montage recommandée
      2,50 - 2,50 m
    • Hauteur d'installation
      2 - 4 m
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 55 °C
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Matériau
      Plastique
    • Finition
      Mat
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP55
    Installation, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Adapté à un usage extérieur
      Oui
    Textes
    • Fonction
      Simulation de présence, Utilisable comme appareil individuel, poste central ou auxiliaire
    • Mode d'installation
      Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
    • Type de raccordement
      Avec bornes à vis
    Alimentation électrique
    • Tension d'alimentation
      230 V +10%/-15%
    Distance de portée
    • Portée max. frontale
      16 m
    • Largeur de portée max.
      10 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE860
    PDF
    Hager RoHS report EE860
    PDF

    Documents

    • Image EE860 | Hager Afrique

      Image produit EE860

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EE860 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EE860

      Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Delcaration of conformity | Hager Afrique

      Delcaration of conformity

      Déclaration de conformité International 2024-11-22

      PDF
      135,12 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WE052 - Interrupteur Automatique Essensya 2 fils Pure
      WE052
      Interrupteur Automatique Essensya 2 fils Pure
    • 2
      EE850 - Détecteur infrarouge confort  140°, IP55, en saillie, blanc
      EE850
      Détecteur infrarouge confort 140°, IP55, en saillie, blanc
    • 3
      EE831 - Détecteur de mouvement infrarouge 200°, IP55, en saillie, anthracite
      EE831
      Détecteur de mouvement infrarouge 200°, IP55, en saillie, anthracite
    • 4
      EE870 - Détecteur infrarouge confort  220/360°, IP55, en saillie, blanc
      EE870
      Détecteur infrarouge confort 220/360°, IP55, en saillie, blanc
    • 5
      WXF054 - Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
      WXF054
      Interrupteur automatique gallery cage d'escalier

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group