The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Détecteurs intérieurs et extérieurs
    • Détecteurs intérieurs
    • EE804A
    EAN
    3250612258765
    Conditionnement
    1 pièce
    • Détecteurs intérieurs

    Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc EE804A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc

    EE804A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détection
    • Angle de détection
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détecteur de mouvement, Détecteur de présence
    • Angle de détection horizontal
      360 - 360
    Réglages
    • Temporisé
      5 S - 15 Min
    • Sensibilité de déclenchement, réglable
      Non
    • Temporisation au déclenchement
      0
    • Temporisation à l'enclenchement
      0
    Éclairage
    • Luminosité de déclenchement réglable
      5 - 1000 lx
    • Puissance de lampe LED
      400 W
    • Sensibilité de la photocellule
      5 - 1000 lx
    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    Dimensions
    • Profondeur de montage
      0
    • Hauteur de montage recommandée
      2,5 - 3,5 m
    • Hauteur d'installation
      2 - 4 m
    • Diamètre
      100 mm
    • Diamètre d'installation
      0
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      0 - 45 °C
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9001
    • Matériau
      Plastique
    • Finition
      Mat
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP21
    Equipement
    • Charge C
      Oui
    • Entrée de poste secondaire
      Oui
    Installation, montage
    • Montage sur
      En saillie
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage au plafond possible
      Oui
    Textes
    • Fonction
      Uniquement utilisable comme appareil individuel
    • Mode d'installation
      Montage possible sur boîte d'encastrement, Pour montage en plafond
    • Type de raccordement
      Avec bornes à vis
    Alimentation électrique
    • Tension d'alimentation
      230 V +10%/-15%
    Distance de portée
    • Portée max. frontale
      6 m
    • Largeur de portée max.
      6 m

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    Hager déclaration REACH EE804A
    PDF
    Hager Rapport RoHS EE804A
    PDF

    Documents

    • Image EE804A | Hager Afrique

      Image produit EE804A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EE804A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EE804A

      Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-11-04

      PDF
      126,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EER505 - Détecteur de mouvement Corridor 360°semi-encastré avec contact à fermeture 5x30m
      EER505
      Détecteur de mouvement Corridor 360°semi-encastré avec contact à fermeture 5x30m
    • 2
      EED518 - Détecteur de mouvement DALI2 hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m
      EED518
      Détecteur de mouvement DALI2 hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m
    • 3
      EE805A - Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc
      EE805A
      Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc
    • 4
      TXD501 - Détecteur de presence mouvement  KNX 360° semi-encastré Ø10m
      TXD501
      Détecteur de presence mouvement KNX 360° semi-encastré Ø10m
    • 5
      EER501 - Détecteur de présence mouvement 360° semi-encastré avec contact à fermeture Ø10m
      EER501
      Détecteur de présence mouvement 360° semi-encastré avec contact à fermeture Ø10m

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group