The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Systèmes de cheminement de câbles
    • Systèmes de goulotte de câbles - CLM
    • CLM751257
    EAN
    4012740211512
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes de goulotte de câbles - CLM

    Joint de couvercle pour CLM75125, blanc paloma CLM751257

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Joint de couvercle pour CLM75125, blanc paloma

    CLM751257

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      125 mm
    Matière
    • Matériau
      Polyvinylchloride (PVC)
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Oui
    • Produit compatible avec
      CLM 75x125

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    Déclaration REACH CLM751257
    PDF
    Rapport RoHS CLM751257
    PDF

    Documents

    • Image CLM751257 | Hager Afrique

      Image produit CLM751257

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit CLM751257 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit CLM751257

      Joint de couvercle pour CLM75125, blanc paloma

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      271,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      CLM7512562 - Réduction pour CLM 75x125 vers 90x75, blanc  paloma
      CLM7512562
      Réduction pour CLM 75x125 vers 90x75, blanc paloma
    • 2
      CLM650904 - Angle intérieur pour CLM65090, blanc paloma
      CLM650904
      Angle intérieur pour CLM65090, blanc paloma
    • 3
      CLM300354 - Angle intérieur pour CLM30035, blanc paloma
      CLM300354
      Angle intérieur pour CLM30035, blanc paloma
    • 4
      CLM650905 - Angle plat pour CLM65090, blanc paloma
      CLM650905
      Angle plat pour CLM65090, blanc paloma
    • 5
      CLM751255 - Angle plat pour CLM75125, blanc  paloma
      CLM751255
      Angle plat pour CLM75125, blanc paloma

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group