The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Systèmes de cheminement de câbles
    • Systèmes de goulotte de câbles - CLM
    • CLM30035
    EAN
    4012740209670
    Conditionnement
    36 Mètres
    • Systèmes de goulotte de câbles - CLM

    Goulotte de climatisation 30x35, blanc paloma CLM30035

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Goulotte de climatisation 30x35, blanc paloma

    CLM30035

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Passage mural pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de jonction pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle intérieur pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle extérieur pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Passage mural pour goulotte
    • Pièce de jonction pour goulotte
    • Embout pour moulure et goulotte
    • Angle plat pour goulotte
    • Angle intérieur pour goulotte
    • Angle extérieur pour goulotte
    • CLM300359

      Joint de mur pour CLM30035, blanc paloma

      0,00 €  / *
    • CLM300357

      Joint de couvercle pour CLM30035, blanc paloma

      0,00 €  / *
    • CLM300356

      Embout pour CLM30035, blanc paloma

      0,00 €  / *
    • CLM300355

      Angle plat pour CLM30035, blanc paloma

      0,00 €  / *
    • CLM300354

      Angle intérieur pour CLM30035, blanc paloma

      0,00 €  / *
    • CLM300353

      Angle extérieur pour CLM30035, blanc paloma

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      30 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Oui
    • Fixation de conduite intérieure
      Non
    Matière
    • Matériau
      Polyvinylchloride (PVC)
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    Déclaration REACH CLM30035
    PDF
    Rapport RoHS CLM30035
    PDF

    Documents

    • Image CLM30035 | Hager Afrique

      Image produit CLM30035

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit CLM30035 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit CLM30035

      Goulotte de climatisation 30x35, blanc paloma

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      271,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      CLM300354 - Angle intérieur pour CLM30035, blanc paloma
      CLM300354
      Angle intérieur pour CLM30035, blanc paloma
    • 2
      CLM650905 - Angle plat pour CLM65090, blanc paloma
      CLM650905
      Angle plat pour CLM65090, blanc paloma
    • 3
      CLM650904 - Angle intérieur pour CLM65090, blanc paloma
      CLM650904
      Angle intérieur pour CLM65090, blanc paloma
    • 4
      CLM650903 - Angle extérieur pour CLM65090, blanc paloma
      CLM650903
      Angle extérieur pour CLM65090, blanc paloma
    • 5
      CLM7512562 - Réduction pour CLM 75x125 vers 90x75, blanc  paloma
      CLM7512562
      Réduction pour CLM 75x125 vers 90x75, blanc paloma

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group