The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Interrupteurs différentiels
    • CDH225F
    EAN
    3250611612711
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs différentiels

    Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type haute immunité CDH225F

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type haute immunité

    CDH225F

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      1P+N
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    • Courant différentiel assigné Idn
      30 mA
    • Pouvoir de fermeture et de coupure
      1,50 kA
    • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN61008-1
      6 kA
    • Courant assigné à -25°C
      25 A
    • Courant assigné à -20°C
      25 A
    • Courant assigné à -15°C
      25 A
    • Courant assigné à -10°C
      25 A
    • Courant assigné à -5°C
      25 A
    • Courant assigné à 0°C
      25 A
    • Courant assigné à 5°C
      25 A
    • Courant assigné à 10°C
      25 A
    • Courant assigné à 15°C
      25 A
    • Courant assigné à 20°C
      25 A
    • Courant assigné à 25°C
      25 A
    • Courant assigné à 30°C
      25 A
    • Courant assigné à 35°C
      25 A
    • Courant assigné à 40°C
      25 A
    • Courant assigné à 45°C
      25 A
    • Courant assigné à 50°C
      25 A
    • Courant assigné à 55°C
      25 A
    • Courant assigné à 60°C
      25 A
    • Courant assigné à 65°C
      25 A
    • Courant assigné à 70°C
      21 A
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension maxi d'utilisation
      253 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      16 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      25 mm²
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      1,60 W
    Conditions d'utilisation
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Exécution I
    • Altitude max.
      2000 m
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      2000
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      4000
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    • Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    • Alignement des bornes basses pour appareils modulaires
      Bornes alignées
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profondeur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    Hager déclaration REACH CDH225F
    PDF
    Hager Rapport RoHS CDH225F
    PDF

    Documents

    • Image CDH225F | Hager Afrique

      Image produit CDH225F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit CDH225F | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit CDH225F

      Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type haute immunité

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-08-26 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      CDB163F - Interrupteur différentiel 1P+N 63A 30mA type B
      CDB163F
      Interrupteur différentiel 1P+N 63A 30mA type B
    • 2
      CFC440F - Interrupteur différentiel 4P 40A 300mA type AC
      CFC440F
      Interrupteur différentiel 4P 40A 300mA type AC
    • 3
      CDH440F - Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type A haute immunité
      CDH440F
      Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type A haute immunité
    • 4
      CDH463F - Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type A haute immunité
      CDH463F
      Interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type A haute immunité
    • 5
      CDC225F - Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC
      CDC225F
      Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group