The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Blocs différentiels
    • BD464
    EAN
    3250611344643
    Conditionnement
    1 pièce
    • Blocs différentiels

    Bloc différentiel 4P 63A 30mA type AC BD464

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bloc différentiel 4P 63A 30mA type AC

    BD464

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Références concernées 12 produit(s) disponible(s)

    Références concernées

    • NRN463

      Disjoncteur 4P 15kA courbe C - 63A 4 modules

      0,00 €  / *
    • NRN450

      Disjoncteur 4P 15kA C-50A 4M

      0,00 €  / *
    • NCN450A

      Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-50A 4M

      0,00 €  / *
    • NCN463A

      Disjoncteur 4P 10kA/15kA C-63A 4M

      0,00 €  / *
    • NBN463A

      Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-63A 4M

      0,00 €  / *
    • NDN463A

      Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-63A 4M

      0,00 €  / *
    • NBN450A

      Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-50A 4M

      0,00 €  / *
    • NDN450A

      Disjoncteur 4P 10kA/15kA D-50A 4M

      0,00 €  / *
    • NGN463

      Disjoncteur 4P 6/10kA D-63A 4M

      0,00 €  / *
    • MMN463

      Disjoncteur magnétique 4P 15kA 63A 400V access. indicateur IEC 947-2

      0,00 €  / *
    • NQN450

      Disjoncteur 4P 15kA courbe B - 50A 4 modules

      0,00 €  / *
    • NF463A

      Disjoncteur 4P 6/10kA C-63A 4M

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Position du neutre
      Gauche
    • Nombre de pôles
      4
    Capacité
    • Nombre de modules
      3
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 400 V
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Courant électrique
    • Courant différentiel assigné Idn
      30 mA
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,90 - 2,90 Nm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration BD464
    PDF
    RoHS report BD464
    PDF

    Documents

    • Image BD464 | Hager Afrique

      Image produit BD464

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BD464 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit BD464

      Bloc différentiel 4P 63A 30mA type AC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager Afrique

      ID1_BD25_63A_6B5013f

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-12-07

      PDF
      1,14 MB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BD363 - Bloc différentiel 3P 63A 30mA A haute immunité
      BD363
      Bloc différentiel 3P 63A 30mA A haute immunité
    • 2
      BFH840 - Bloc différentiel double sortie 4P 40A 300mA type A haute immunité
      BFH840
      Bloc différentiel double sortie 4P 40A 300mA type A haute immunité
    • 3
      BD226 - Bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC
      BD226
      Bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC
    • 4
      BD264 - Bloc différentiel 2P 63A 30mA type AC
      BD264
      Bloc différentiel 2P 63A 30mA type AC
    • 5
      BF264 - Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC
      BF264
      Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group