Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 5 produit(s) disponible(s) -
Pièce en T pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Couvercle de jonction pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s) -
Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur30 mm
-
Largeur16 mm
-
Longueur2100 mm
-
Largeur du couvercle16 mm
-
Section intérieure / utile420 - 420 mm²
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)2
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9016
-
CouleurBlanc signalisation
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 65 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons1
-
Nombre de compartiments2 - 2
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Agrafe incluseOui
-
Avec film de protectionNon
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit ATA163019016
Moulure ATA 16x30 blanc L=2,10m 1cloison
PDF -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019
Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Plus de documentation