The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Solutions de goulottes murales pour les bâtiments résidentiels
  • Supports d'appareils pour ateha
  • ATA122198014
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces

Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12x20mm marron ATA122198014

EAN
4012740864497
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12x20mm marron

ATA122198014

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • ATA122008014

    Moulure ATA 12x20 Marron L=2, 10m

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    1
Matière
  • Couleur
    Marron
  • Code RAL
    8014
  • Finition
    Mat
  • Matériau
    PC-ABS
  • Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)
    0
  • Traitement
    Non traité
Dimensions
  • Nombre d'unités
    1
  • Hauteur
    93 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Profondeur
    30 mm
  • Profondeur de montage
    0
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontal, Vertical
  • Montage sur
    Chemin de câbles
Accessoires
  • Avec couvercle de cadre
    Oui
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
  • Gammes compatibles
    ATA
  • Produit compatible avec
    ATA 12x20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Documents

  • Image ATA122198014 | Hager Afrique

    Image produit ATA122198014

  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Afrique

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Afrique

    Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

    Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ATA123399016 - Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc
    ATA123399016
    Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc
  • 2
    ATA125399016 - Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/20x50mm blanc
    ATA125399016
    Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/20x50mm blanc
  • 3
    ATA806099016 - Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc
    ATA806099016
    Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc
  • 4
    ATA122399016 - Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12x20mm blanc
    ATA122399016
    Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12x20mm blanc
  • 5
    ATA806199016 - Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc
    ATA806199016
    Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group