The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs différentiels
    • AFC832F
    EAN
    3250611063186
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs différentiels

    Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-32A 300mA type AC AFC832F

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-32A 300mA type AC

    AFC832F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rail de phase 2 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • Accessoires pour barres omnibus
    • KDN263B

      Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

      0,00 €  / *
    • KDN451E

      Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 54M

      0,00 €  / *
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      C
    Sécurité
    • Type de protection différentielle
      AC
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      4,50 kA
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension maxi d'utilisation
      240 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      240 - 240 V
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    • Courant différentiel assigné Idn
      300 mA
    • Courant assigné à -25°C
      38,30 A
    • Courant assigné à -20°C
      37,80 A
    • Courant assigné à -15°C
      37,20 A
    • Courant assigné à -10°C
      36,70 A
    • Courant assigné à -5°C
      36,10 A
    • Courant assigné à 0°C
      35,60 A
    • Courant assigné à 5°C
      35 A
    • Courant assigné à 10°C
      34,40 A
    • Courant assigné à 15°C
      33,80 A
    • Courant assigné à 20°C
      33,20 A
    • Courant assigné à 25°C
      32,60 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      31,50 A
    • Courant assigné à 40°C
      31 A
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      0,95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      0,90
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      0,85
    • Valeur du seuil mini / max de fonctionnement thermique en AC
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      4,50 kA
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      8 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Altitude max.
      2000 m
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Température de service
      -25 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 70 °C
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Tous climats
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,10 - 2,10 Nm
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,10 - 2,10 Nm
    • Couple de serrage
      2,10 - 2,10 Nm
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      2000
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      1000
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profondeur
      68 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager déclaration REACH AFC832F
    PDF
    Hager Rapport RoHS AFC832F
    PDF

    Documents

    • Image AFC832F | Hager Afrique

      Image produit AFC832F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit AFC832F | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit AFC832F

      Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-32A 300mA type AC

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      376,58 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ADC810F - Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-10A 30mA type AC
      ADC810F
      Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-10A 30mA type AC
    • 2
      AFC420F - Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC
      AFC420F
      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC
    • 3
      ADC806F - Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type AC
      ADC806F
      Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type AC
    • 4
      ADM490H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 30mA A
      ADM490H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 30mA A
    • 5
      ADM475H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-25A 30mA A
      ADM475H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-25A 30mA A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group