The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs différentiels
    • AFC420F
    EAN
    3250611063568
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs différentiels

    Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC AFC420F

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC

    AFC420F

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      3P+N
    • Nombre de pôles protégé
      3
    • Courbe
      C
    Sécurité
    • Type de protection différentielle
      AC
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension maxi d'utilisation
      440 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 400 V
    • Catégorie de surtension selon IEC 60947-1
      3
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      20 A
    • Courant différentiel assigné Idn
      300 mA
    • Courant assigné à -25°C
      24,91 A
    • Courant assigné à -20°C
      24,46 A
    • Courant assigné à -15°C
      24,02 A
    • Courant assigné à -10°C
      23,57 A
    • Courant assigné à -5°C
      23,12 A
    • Courant assigné à 0°C
      22,68 A
    • Courant assigné à 5°C
      22,23 A
    • Courant assigné à 10°C
      21,79 A
    • Courant assigné à 15°C
      21,34 A
    • Courant assigné à 20°C
      20,89 A
    • Courant assigné à 25°C
      20,45 A
    • Courant assigné à 30°C
      20 A
    • Courant assigné à 35°C
      19,45 A
    • Courant assigné à 40°C
      18,91 A
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      0,95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      0,95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      0,90
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      0,85
    • Valeur du seuil mini / max de fonctionnement thermique en AC
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      7,50 kA
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      8,90 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Altitude max.
      2000 m
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Température de service
      -5 - 60 °C
    • Température de stockage/transport
      -25 - 70 °C
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      Tous climats
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,90 - 1,90 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      1000
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      6000
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 10 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 10 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 10 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 16 mm²
    Capacité
    • Nombre de modules
      5
    Dimensions
    • Hauteur
      93,40 mm
    • Largeur
      88,50 mm
    • Profondeur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    Déclaration REACH AFC420F
    PDF
    Rapport RoHS AFC420F
    PDF

    Documents

    • Image AFC420F | Hager Afrique

      Image produit AFC420F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit AFC420F | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit AFC420F

      Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      487,83 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ADP470H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 30mA AC
      ADP470H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 30mA AC
    • 2
      ADM482H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 30mA A
      ADM482H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 30mA A
    • 3
      ADP482H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 30mA AC
      ADP482H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 30mA AC
    • 4
      ADP466H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 30mA AC
      ADP466H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 30mA AC
    • 5
      ACC916F - Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 10mA type AC
      ACC916F
      Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 10mA type AC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group