The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs différentiels
    • ADM432G
    EAN
    3250611028642
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs différentiels

    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-32A 30mA type A ADM432G

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-32A 30mA type A

    ADM432G

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rail de phase 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • KDN463B

      Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

      0,00 €  / *
    • KB463C

      Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24M

      0,00 €  / *
    • KB463A

      Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12M

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      4P
    • Nombre de pôles protégé
      4
    • Courbe
      B
    Sécurité
    • Type de protection différentielle
      A
    • Classe de protection (IP)
      IP2X
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 400 V
    • Catégorie de surtension selon IEC 60947-1
      3
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Valeur rigidité diélectrique du circuit principal
      2 kV
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      32 A
    • Courant différentiel assigné Idn
      30 mA
    • Courant assigné à -25°C
      40,13 A
    • Courant assigné à -20°C
      39,39 A
    • Courant assigné à -15°C
      38,65 A
    • Courant assigné à -10°C
      37,91 A
    • Courant assigné à -5°C
      37,17 A
    • Courant assigné à 0°C
      36,43 A
    • Courant assigné à 5°C
      35,7 A
    • Courant assigné à 10°C
      34,96 A
    • Courant assigné à 15°C
      34,22 A
    • Courant assigné à 20°C
      33,48 A
    • Courant assigné à 25°C
      32,74 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      31,12 A
    • Courant assigné à 40°C
      30,23 A
    • Courant assigné à 45°C
      29,35 A
    • Courant assigné à 50°C
      28,46 A
    • Courant assigné à 55°C
      27,58 A
    • Courant assigné à 60°C
      26,69 A
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      0,80
    • Valeur du seuil mini / max de fonctionnement thermique en AC
      1,13 - 1,45 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      14,60 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Altitude max.
      2000 m
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Température de service
      -25 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -55 - 70 °C
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2 - 2 Nm
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2 - 2 Nm
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      2000
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      4000
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Capacité
    • Nombre de modules
      4
    Dimensions
    • Hauteur
      84 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profondeur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    Hager déclaration REACH ADM432G
    PDF
    Hager Rapport RoHS ADM432G
    PDF

    Documents

    • Image ADM432G | Hager Afrique

      Image produit ADM432G

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ADM432G | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ADM432G

      Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-32A 30mA type A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Afrique

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-12-09

      PDF
      889,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      563,04 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ADM490H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 30mA A
      ADM490H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 30mA A
    • 2
      ADM416G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-16A 30mA type A
      ADM416G
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-16A 30mA type A
    • 3
      ADM410G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-10A 30mA type A
      ADM410G
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-10A 30mA type A
    • 4
      ADM406G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-6A 30mA type A
      ADM406G
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-6A 30mA type A
    • 5
      AFP490H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 300mA AC
      AFP490H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 300mA AC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group