The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Disjoncteurs différentiels
    • ADM456H
    EAN
    3250611012207
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs différentiels

    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-6A 30mA A ADM456H

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-6A 30mA A

    ADM456H

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rail de phase 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • KDN463B

      Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

      0,00 €  / *
    • KB463C

      Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24M

      0,00 €  / *
    • KB463A

      Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12M

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      6 A
    • Courant différentiel assigné Idn
      30 mA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Courant assigné à -25°C
      7,30 A
    • Courant assigné à -20°C
      7,20 A
    • Courant assigné à -15°C
      7,10 A
    • Courant assigné à -10°C
      7 A
    • Courant assigné à -5°C
      6,90 A
    • Courant assigné à 0°C
      6,80 A
    • Courant assigné à 5°C
      6,60 A
    • Courant assigné à 10°C
      6,50 A
    • Courant assigné à 15°C
      6,40 A
    • Courant assigné à 20°C
      6,30 A
    • Courant assigné à 25°C
      6,10 A
    • Courant assigné à 30°C
      6 A
    • Courant assigné à 35°C
      5,90 A
    • Courant assigné à 40°C
      5,70 A
    • Courant assigné à 45°C
      5,60 A
    • Courant assigné à 50°C
      5,40 A
    • Courant assigné à 55°C
      5,30 A
    • Courant assigné à 60°C
      5,10 A
    Architecture
    • Courbe
      C
    • Nombre de pôles
      4
    • Position du neutre
      Gauche, Droite
    • Type de pôles
      4P
    • Nombre de pôles protégé
      4
    Capacité
    • Nombre de modules
      4
    Sécurité
    • Type de protection différentielle
      A
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Tension
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 400 V
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Valeur rigidité diélectrique du circuit principal
      2 kV
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Catégorie de surtension selon IEC 60947-1
      3
    Principaux attributs électriques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Installation, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2 - 2 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2 - 2 Nm
    • Couple de serrage
      2 - 2 Nm
    • Position de montage du produit 360°
      Oui
    • Type de raccordement haut pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne biconnect
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Conditions d'utilisation
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Température de service
      -25 - 40 °C
    Dimensions
    • Hauteur
      84 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profondeur
      70 mm
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      6,80 W

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager déclaration REACH ADM456H
    PDF
    Hager Rapport RoHS ADM456H
    PDF

    Documents

    • Image ADM456H | Hager Afrique

      Image produit ADM456H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ADM456H | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ADM456H

      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-6A 30mA A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Afrique

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-12-09

      PDF
      889,93 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-09-23

      PDF
      353,95 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ADC810F - Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-10A 30mA type AC
      ADC810F
      Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-10A 30mA type AC
    • 2
      ADM466H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 30mA A
      ADM466H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 30mA A
    • 3
      AFP470H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 300mA AC
      AFP470H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 300mA AC
    • 4
      AFP490H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 300mA AC
      AFP490H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-40A 300mA AC
    • 5
      AFP475H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-25A 300mA AC
      AFP475H
      Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-25A 300mA AC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group