The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Protection modulaire et accessoires
  • Disjoncteurs différentiels
  • ADH916F
  • Disjoncteurs différentiels

Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 30mA type A haute immunité ADH916F

EAN
3250611063056
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 30mA type A haute immunité

ADH916F

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Rail de phase 2 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Rail de phase
  • Accessoires pour barres omnibus
  • KDN263B

    Barre de pontage 2P 63A fourche 10mm² 57M

    0,00 €  / *
  • KDN451E

    Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 54M

    0,00 €  / *
  • KZN023

    Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Courant différentiel assigné Idn
    30 mA
  • Courant assigné à -25°C
    18,50 A
  • Courant assigné à -20°C
    18,30 A
  • Courant assigné à -15°C
    18,10 A
  • Courant assigné à -10°C
    17,90 A
  • Courant assigné à -5°C
    17,70 A
  • Courant assigné à 0°C
    17,40 A
  • Courant assigné à 5°C
    17,20 A
  • Courant assigné à 10°C
    17 A
  • Courant assigné à 15°C
    16,70 A
  • Courant assigné à 20°C
    16,50 A
  • Courant assigné à 25°C
    16,20 A
  • Courant assigné à 30°C
    16 A
  • Courant assigné à 35°C
    15,80 A
  • Courant assigné à 40°C
    15,60 A
  • Courant assigné à 45°C
    15,40 A
  • Courant assigné à 50°C
    15,20 A
  • Courant assigné à 55°C
    15 A
  • Courant assigné à 60°C
    14,80 A
  • Valeur du seuil mini / max de fonctionnement thermique en AC
    1,13 - 1,45 A
  • Courant assigné à 70°C
    10,90 A
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0,95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0,90
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0,85
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    A HI
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
    6 kA
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension maxi d'utilisation
    240 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    240 - 240 V
  • Catégorie de surtension selon IEC 60947-1
    3
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    5,20 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Conditions d'utilisation
  • Altitude max.
    2000 m
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Température de service
    -25 - 40 °C
  • Température de stockage/transport
    -25 - 70 °C
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    2000
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,10 - 2,10 Nm
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profondeur
    68 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager déclaration REACH ADH916F
PDF
RoHS report ADH916F
PDF

Documents

  • Image ADH916F | Hager Afrique

    Image produit ADH916F

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit ADH916F | Hager Afrique

    Hager Fiche technique du produit ADH916F

    Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 30mA type A haute immunité

    PDF
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    AFP466H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 300mA AC
    AFP466H
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 300mA AC
  • 2
    ADM425G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-25A 30mA type A
    ADM425G
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-25A 30mA type A
  • 3
    ADM410G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-10A 30mA type A
    ADM410G
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-10A 30mA type A
  • 4
    ADC416F - Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 30mA type AC
    ADC416F
    Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 30mA type AC
  • 5
    ADM432G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-32A 30mA type A
    ADM432G
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-32A 30mA type A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group