The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Compteurs d'énergie et accessoires
  • Compteurs d'énergie
  • ECA180D
  • Appareillages modulaires
  • Gestion et surveillance de l'énergie

Compteur monophasé direct 80A 2M AGARDIO MID ECA180D

EAN
3250612231256
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Compteur monophasé direct 80A 2M AGARDIO MID

ECA180D

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires pour système bus 8 produit(s) disponible(s)
  • Adaptateur reseau 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de parafoudre pour équip. informatique / mesure, cde et régulation 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Accessoires pour système bus
  • Adaptateur reseau
  • Accessoires de parafoudre pour équip. informatique / mesure, cde et régulation
  • HTG485H

    Cable Modbus 25m

    0,00 €  / *
  • HTG484H

    Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45

    0,00 €  / *
  • HTG482H

    Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45

    0,00 €  / *
  • HTG481H

    Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45

    0,00 €  / *
  • HTG480H

    Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45

    0,00 €  / *
  • HTG474H

    Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

    0,00 €  / *
  • HTG472H

    Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

    0,00 €  / *
  • HTG471H

    Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

    0,00 €  / *
  • HTG465H

    Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre

    0,00 €  / *
  • HTG467H

    Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm RJ45

    0,00 €  / *

Références concernées

  • TXF121

    Interface KNX pour compteur d'énergie électrique

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    MODBUS
  • Type de pôles
    1P+N
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Courant de circuit de mesure maximum
    80 A
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Type de raccordement
    Raccordement direct
  • Mode de connection
    ModBus RS-485 3 fils
Dimensions
  • Hauteur
    92 mm
  • Largeur
    36 mm
  • Profondeur
    60 mm
Equipement
  • Type d'émetteur d'impulsion
    Optique
Compatibilité
  • Convient pour
    Achat/vente
Raccordement
  • Section de raccordement en entrée de comptage
    33 - 33 mm²
  • Section de raccordement en sortie de comptage
    33 - 33 mm²
  • Type de connexion / prise au système Bus
    RJ45
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2 - 2 Nm
  • Montage sur
    Rail DIN
Fonctions mécaniques
  • Couple de serrage nominal connexion digitale
    0,50 - 0,50 Nm
Mesure
  • Système de mesure
    Mesure directe
  • Type d'appareil de mesure
    Electronique
  • Plage de mesure du courant
    0,25 - 80,0 A
  • Plage de tension de mesure PH/N
    92 - 276 V
  • Plage de mesure de la fréquence
    45 - 65 Hz
Alimentation électrique
  • Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie
    1
Fonctions
  • Classe de précision
    B
  • Type de code douane
    - /T1...T8 Modbus
  • Est calibré
    Oui
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25 - 55 °C
  • Température de stockage/transport
    -25 - 70 °C
Puissance
  • Puissance consommée VA
    2 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Documents

  • Image ECA180D | Hager Afrique

    Image produit ECA180D

  • Annexe produit

    Image Modbus table Summary V1 14 | Hager Afrique

    Modbus table Summary V1 14

    Annexe produit International 2022-10-04

    PDF
    836,11 kB
  • Manuel

    Image Installer Leaflet ECA180D | Hager Afrique

    Installer Leaflet ECA180D

    Manuel de-DE, en-GB 2024-01-10

    PDF
    2,87 MB
    Image Installer Leaflet ECA180D | Hager Afrique

    Installer Leaflet ECA180D

    Manuel pl-PL, ar 2024-01-17

    PDF
    2,99 MB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

    PDF
    456,84 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ECR180D - Compteur monophasé direct 80A 2M MODBUS MID
    ECR180D
    Compteur monophasé direct 80A 2M MODBUS MID
  • 2
    HTG411H - Serveur de données multi-énergies + carte micro SD
    HTG411H
    Serveur de données multi-énergies + carte micro SD
  • 3
    ECR380D - Compteur triphasé direct 80A 4M MODBUS MID
    ECR380D
    Compteur triphasé direct 80A 4M MODBUS MID
  • 4
    HTC320H - Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow
    HTC320H
    Module de communication Modbus RTU avec entrées et sorties pour h3+ et Flow
  • 5
    SM102E - Centrale de mesure
    SM102E
    Centrale de mesure

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group