The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Protection modulaire et accessoires
  • Disjoncteurs différentiels
  • ADP470H
  • Appareillages modulaires

Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 30mA AC ADP470H

EAN
3250611012092
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 30mA AC

ADP470H

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Rail de phase 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Rail de phase
  • KDN463B

    Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

    0,00 €  / *
  • KB463C

    Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24M

    0,00 €  / *
  • KB463A

    Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12M

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Courant différentiel assigné Idn
    30 mA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Courant assigné à -25°C
    23,80 A
  • Courant assigné à -20°C
    23,50 A
  • Courant assigné à -15°C
    23,20 A
  • Courant assigné à -10°C
    22,90 A
  • Courant assigné à -5°C
    22,50 A
  • Courant assigné à 0°C
    22,20 A
  • Courant assigné à 5°C
    21,80 A
  • Courant assigné à 10°C
    21,50 A
  • Courant assigné à 15°C
    21,10 A
  • Courant assigné à 20°C
    20,80 A
  • Courant assigné à 25°C
    20,40 A
  • Courant assigné à 30°C
    20 A
  • Courant assigné à 35°C
    19,60 A
  • Courant assigné à 40°C
    19,10 A
  • Courant assigné à 45°C
    18,60 A
  • Courant assigné à 50°C
    18,20 A
  • Courant assigné à 55°C
    17,70 A
  • Courant assigné à 60°C
    17,20 A
  • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
Architecture
  • Courbe
    C
  • Position du neutre
    Gauche, Droite
  • Type de pôles
    4P
  • Nombre de pôles protégé
    4
Capacité
  • Nombre de modules
    4
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
Tension
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 400 V
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Valeur rigidité diélectrique du circuit principal
    2 kV
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
    6 kA
Installation, montage
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2 - 2 Nm
  • Couple de serrage
    2 - 2 Nm
  • Position de montage du produit 360°
    Oui
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
Conditions d'utilisation
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Température de service
    -5 - 40 °C
Dimensions
  • Hauteur
    84 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profondeur
    70 mm
Connectivité
  • Type de raccordement
    Borne à vis
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    11,70 W

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
Hager déclaration REACH ADP470H
PDF
Hager Rapport RoHS ADP470H
PDF

Documents

  • Image ADP470H | Hager Afrique

    Image produit ADP470H

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Afrique

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-12-09

    PDF
    889,93 kB
    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-09-23

    PDF
    353,95 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ADC810F - Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-10A 30mA type AC
    ADC810F
    Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-10A 30mA type AC
  • 2
    AFC420F - Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC
    AFC420F
    Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC
  • 3
    ADC806F - Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type AC
    ADC806F
    Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type AC
  • 4
    ADM475H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-25A 30mA A
    ADM475H
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-25A 30mA A
  • 5
    ADM416G - Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-16A 30mA type A
    ADM416G
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA B-16A 30mA type A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group