BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ INOX MAT ΜΕ ΕΠΑΦΗ NO WZE5100STN
Τιμή
59,76 €
/ τμχ
Διαμόρφωση του προϊόντος
Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.
Tools de-DE 2025-11-13
Άνοιγμα εργαλείωνΠερισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (8)Ανακαλύψτε τα
-
Ψηφιακή είσοδος για σύστημα bus 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής1,50 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση12 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν
-
Αριθμός πόλων1
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΟρείχαλκος, Nickel, Stainless steel
-
ΜεταχείρισηΒουρτσισμένο
-
ΔιάφανοΟχι
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
Διαστάσεις
-
Ύψος22 mm
-
Πλάτος22 mm
-
Βάθος19,70 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος13 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος0
-
Διάμετρος22 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Λυχνία ένδειξηΧωρίς
-
Αριθμός μπουτόν1
-
Τύπος μπουτόνΜονό μπουτόν πίεσης
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
-
Με στήριξη με νύχιΟχι
Σύνδεση
-
Τύπος υποδοχής λαμπτήραΧωρίς υποδοχή λαμπτήρα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνTS
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WZE5100STN
BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ INOX MAT ΜΕ ΕΠΑΦΗ NO
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-19
PDF337,87 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-21
PDF377,43 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-25
PDF302,80 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση