B.TS ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ WZA1300
Τιμή
11,19 €
/ τμχ
Διαμόρφωση του προϊόντος
Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.
Tools de-DE 2025-11-13
Άνοιγμα εργαλείωνΠερισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (8)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος152,70 mm
-
Πλάτος67,20 mm
-
Διάμετρος0
-
Βάθος41,70 mm
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων2
Καλώδιο
-
Διάμετρος καλωδίου10,40 mm
Συμβατότητα
-
Μπορεί να ενωθείΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό, Θερμοπλαστικό
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP2X
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WZA1300
B.TS ΚΟΥΤΙ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-19
PDF352,19 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-21
PDF390,54 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-25
PDF304,38 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση