Τεχνικές ιδιότητες
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
-
Με θερμοστάτηΝαί
-
Κατανάλωση ρεύματος12,50 mA
-
Ενσωματωμένο βάθος24,20 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος27 mm
-
Ύψος160 mm
-
Πλάτος86 mm
-
Βάθος37,70 mm
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων8
-
Με ένδειξη LEDΝαί
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΓυαλί
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
Με οθόνηΟχι
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
ΛειτουργίαΓια λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν πίεσης, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer) και ρολών, λειτουργία κλειδώματος για την επιφάνεια του αισθητήρα, π.χ. για τον καθαρισμό της γυάλινης επιφάνειας
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια κάθετη τοποθέτηση
-
ΘερμοκρασίαΠρόσθετη σύνδεση για εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας, Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για λειτουργία ως μονάδα επέκτασης ανιχνευτή, Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΝαί
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Γενικό τηλεγράφημα KNX
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 75144830
B.TS SENSOR ΓΥΑΛΙ ΛΕΥΚΟ 8 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΦΗΣ
PDF -
Installation manual
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Installation manual en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX product database International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX product database International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX product database en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX product database de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX product database de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX product database en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Application Guide
Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)
Application Guide en-GB, pl-PL 2012-11-13
PDF981,01 kB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-08-24
PDF291,73 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-08-24
PDF299,80 kB