KNX IP ROUTER SECURE WXT501
EAN
3250618500486
Συσκευασία
1 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 239 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης1,10 - 1,10 m
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
-
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας10 s
Λειτουργίες
-
Μέγιστος κύκλος λειτουργίας30 min
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Πεδίο εφαρμογής
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων10 mA
Φωτισμός
-
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης5 - 1.000 lx
Ανίχνευση
-
Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης45 - 90 °
-
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης90 - 180
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 45 °C
Υλικά
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Κείμενο
-
ΜπουτόνΜε μπουτόν για αυτόματο/μόνιμο ON/μόνιμο OFF
-
Τρόπος λειτουργίαςΜε λειτουργία δοκιμής, Λειτουργία master/slave για την κάλυψη μεγάλων περιοχών ανίχνευσης, Με 3 τρόπους λειτουργίας: αυτόματος/μόνιμα ON/μόνιμα OFF
-
ΛειτουργίαΠροσομοίωση παρουσίας, Με λειτουργία party
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WXT501
KNX IP ROUTER SECURE
PDF -
Installation manual
Installation manual el-GR 2021-10-29
PDF1,95 MB
Manual for WXT501-WXT505 -KNX Motion detector modul 1,10 m/2,20 m(FR-EN, 2018-12)
Installation manual en-GB, fr-FR 2018-12-05
PDF1,54 MB -
KNX product database
ETS Database for WXT50x
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD276,46 kB -
Application Guide
Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2019-02)
Application Guide en-GB 2019-02-22
PDF5,69 MB
Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2020-03), easy link
Application Guide en-GB 2020-03-27
PDF2,61 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF255,39 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση