COSMOS KIT ΣΤΗΡΙΨΗΣ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ VZ927N
EAN
3250616597037
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
4,26 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος13 mm
-
Πλάτος14 mm
-
Βάθος53 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος53 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΧρώμαJet black
-
Υλικόπολυανθρακικό (PC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ927N
COSMOS KIT ΣΤΗΡΙΨΗΣ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2015-05-04
PDF1,25 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-08
PDF205,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση