COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2X12M ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ VD212TD
EAN
3250616641785
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
39,12 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών2
-
Αριθμός σειρών2
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων24
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος326,50 mm
-
Πλάτος294 mm
-
Βάθος92,50 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους24
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΟχι
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test750 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VD212TD
COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2X12M ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF2,36 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-08
PDF205,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση