The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • cosmos
    • VZ926N
    Η κλειδαριά VZ926N της σειράς cosmos της Hager με 2 κλειδιά εξασφαλίζει ασφαλές κλείδωμα πορτών πινάκων cosmos. Με συμπαγείς διαστάσεις 10×10×14 mm και γκρι απόχρωση για ομοιόμορφη αισθητική, τοποθετείται εύκολα ακόμη και σε περιορισμένο χώρο. Ιδανική για έλεγχο πρόσβασης και προστασία εξοπλισμού σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250616596887
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • cosmos

    COSMOS ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ VZ926N VZ926N

    Τιμή
    16,71 €
    / τμχ
    16,71 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    COSMOS ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ VZ926N

    VZ926N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      10 mm
    • Πλάτος
      10 mm
    • Βάθος
      14 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Γκρι
    Ασφάλεια
    • Τύπος κλει­δώματος
      Κλει­δαριά με κλειδί, Κλεί­δωμα με κουμπωτή κλει­δαριά
    Εξοπλισμός
    • Με εναλ­λαγή
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ926N
    PDF
    RoHS report VZ926N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ926N | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ926N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ926N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ926N

      COSMOS ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2015-04-02 | Hager

      Installation manual International 2015-04-02

      PDF
      561,52 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-04-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-04-08

      PDF
      205,55 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VR212PD - COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2X12M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      VR212PD
      COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2X12M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      34,43 €
      / τμχ
      34,43 €
      / τμχ
    • 2
      VD212TD - COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2X12M ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      VD212TD
      COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2X12M ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      40,68 €
      / τμχ
      40,68 €
      / τμχ
    • 3
      VD118PD - COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X18M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      VD118PD
      COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X18M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      42,76 €
      / τμχ
      42,76 €
      / τμχ
    • 4
      VD112PD - COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X12M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      VD112PD
      COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X12M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      27,14 €
      / τμχ
      27,14 €
      / τμχ
    • 5
      VR112PD - COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1X12M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      VR112PD
      COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1X12M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      23,74 €
      / τμχ
      23,74 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα