The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Σύστημα ενδοδαπέδιας διανομής
    • UDS32050RE
    EAN
    4012002238417
    Συσκευασία
    145 τμχ
    • Σύστημα ενδοδαπέδιας διανομής

    ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ UDS3070120 UDS32050RE

    Τιμή
    11,84 €
    / τμχ
    11,84 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ UDS3070120

    UDS32050RE

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      55 mm
    • Μήκος
      398 mm
    • Αριθμός μονάδων
      6
    Υλικά
    • Υλικό
      Πολυα­μίδιο (PA)
    • Χρώμα
      Κίτρινο

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UDS32050RE
    PDF
    RoHS report UDS32050RE
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UDS32050RE | Hager

      Εικόνα προϊόντος UDS32050RE

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UDS32050RE | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UDS32050RE

      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ UDS3070120

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual International 2026-11-11 | Hager

      Instruction manual International 2026-11-11

      PDF
      4,73 MB
      Εικόνα Instruction manual International 2026-11-11 | Hager

      Instruction manual International 2026-11-11

      PDF
      236,11 kB
    • Technical appendix (single product)

      Εικόνα Technical appendix (single product) en-GB 2026-09-29 | Hager

      Technical appendix (single product) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      UKK340283 - ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ 3ΤΜ 340x28mm
      UKK340283
      ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ 3ΤΜ 340x28mm
      Τιμή
      133,37 €
      / τμχ
      133,37 €
      / τμχ
    • 2
      UKK340382 - ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ 2ΤΜ 340x38mm
      UKK340382
      ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ 2ΤΜ 340x38mm
      Τιμή
      122,76 €
      / τμχ
      122,76 €
      / τμχ
    • 3
      UKK340383 - ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ 3ΤΜ 340x38mm
      UKK340383
      ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ 3ΤΜ 340x38mm
      Τιμή
      138,74 €
      / τμχ
      138,74 €
      / τμχ
    • 4
      SEGT350 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm
      SEGT350
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm
      Τιμή
      25,63 €
      / τμχ
      25,63 €
      / τμχ
    • 5
      UKK190282 - ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ 2ΤΜ 190x28mm
      UKK190282
      ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ 2ΤΜ 190x28mm
      Τιμή
      90,52 €
      / τμχ
      90,52 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα