QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚ P250 800X200mm UC282PR
EAN
3250616375178
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
109,68 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος200 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2018-03-02
PDF865,15 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση