The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 4000Α
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα<br/>
    • UC264LT
    EAN
    3250616380493
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα

    QEVO EΞΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ 250A (2XLT052) UC264LT

    Τιμή
    123,26 €
    / τμχ
    123,26 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QEVO EΞΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ 250A (2XLT052)

    UC264LT

    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC264LT
    PDF
    RoHS report UC264LT
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC264LT | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC264LT

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC264LT | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC264LT

      QEVO EΞΑΡΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ 250A (2XLT052)

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2021-11-29 | Hager

      Installation manual International 2021-11-29

      PDF
      5,23 MB
      Εικόνα Installation manual International 2023-03-23 | Hager

      Installation manual International 2023-03-23

      PDF
      3,88 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-03-11 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-03-11

      PDF
      473,30 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2025-03-11 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-03-11

      PDF
      479,00 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ794 - QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4 FZ794
      FZ794
      QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4
      Τιμή
      10,34 €
      / τμχ
      10,34 €
      / τμχ
    • 2
      UC815 - QUADRO ΣTHΡIΓMA MΠAΡΩN 250/400A UC815
      UC815
      QUADRO ΣTHΡIΓMA MΠAΡΩN 250/400A
      Τιμή
      64,34 €
      / τμχ
      64,34 €
      / τμχ
    • 3
      UC289 - QUADRO ΣΤΗΡΙΓΜA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 500MM UC289
      UC289
      QUADRO ΣΤΗΡΙΓΜA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 500MM
      Τιμή
      29,32 €
      / τμχ
      29,32 €
      / τμχ
    • 4
      UC213EM - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΟΡΓΑΝOY 60mm UC213EM
      UC213EM
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 1 ΟΡΓΑΝOY 60mm
      Τιμή
      36,00 €
      / τμχ
      36,00 €
      / τμχ
    • 5
      UC243EM - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 ΟΡΓΑΝΩΝ 96X96 UC243EM
      UC243EM
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 ΟΡΓΑΝΩΝ 96X96
      Τιμή
      44,71 €
      / τμχ
      44,71 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα