QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ X250/H250 600X300MM UC263XH
Τιμή
111,30 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος188 mm
-
Αριθμός μονάδων2
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών0
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL9010
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
Κάλυμμα, πόρτα
-
Πόρτα/κάλυμμα ερμαρίουΚάλυμμα
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής6
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN250 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC263XH
QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ X250/H250 600X300MM
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-11-29
PDF5,23 MB
Installation manual International 2023-03-23
PDF3,88 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση