The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
  • Ενερ­γοποι­ητές
  • Ενερ­γοποι­ητές φωτισμού / ρολών
  • TYB602F
  • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX

ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α TYB602F

EAN
3250616059405
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
158,80 €
/ τμχ
158,80 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α

TYB602F

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Ρυθμίσεις
  • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
    ETS
Συνδεσιμότητα
  • Με σύστημα bus KNX
    Ναί
  • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
    Οχι
Διαστάσεις
  • Ύψος
    44 mm
  • Πλάτος
    43 mm
  • Βάθος
    22 mm
  • Ενσωματωμένο βάθος
    40 mm
Υλικά
  • Χρώμα
    Ανοιχτό γκρι
Εξοπλισμός
  • Αμφίδρομη ραδιο­συχνότητα
    Οχι
  • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
    Ναί
Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    6 A
  • Κατανάλωση ρεύματος bus σε κατάσταση αδράνειας
    5 mA
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 60 Hz
Ισχύς
  • Ισχύς εξόδου
    500 W
  • Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου
    500 W
Τάση
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    230 - 230 V
  • Τροφοδοσία τάσης συστήματος
    30 V DC μέσω bus
  • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
    21 - 32 V
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP20
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -5 - 45 °C
Σύνδεση
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    0.75 - 2.5 mm²
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    0.75 - 2.5 mm²
Κείμενο
  • Λειτουργία
    Με λειτουρ­γίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιο­προστασίας
  • Είδος σύνδεσης
    Με βιδωτούς ακροδέκτες

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration TYB602F
PDF
Hager RoHS report TYB602F
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα TYB602F | Hager

    Εικόνα προϊόντος TYB602F

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYB602F | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYB602F

    ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α

    PDF
  • Installation manual

    Εικόνα Installation manual en-GB 2019-11-08 | Hager

    Installation manual en-GB 2019-11-08

    PDF
    420,80 kB
  • KNX product database

    Εικόνα ETS Database for TYB602F | Hager

    ETS Database for TYB602F

    KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    296,47 kB
  • Application Guide

    Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Application Guide en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    10,92 MB
    Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Application Guide en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    11,41 MB
    Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Application Guide da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,01 MB
    Εικόνα Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Application Guide en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,56 MB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-01-13

    PDF
    129,43 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    TXA664D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST
    TXA664D
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST
    Τιμή
    348,25 €
    / τμχ
    348,25 €
    / τμχ
  • 2
    TYFS671D - KNX SECURE DALI 2 GATEWAY 1x64 TUNABLE WHITE
    TYFS671D
    KNX SECURE DALI 2 GATEWAY 1x64 TUNABLE WHITE
    Τιμή
    729,32 €
    / τμχ
    729,32 €
    / τμχ
  • 3
    TYFS672D - KNX SECURE DALI 2 GATEWAY 2x64 TUNABLE WHITE
    TYFS672D
    KNX SECURE DALI 2 GATEWAY 2x64 TUNABLE WHITE
    Τιμή
    816,82 €
    / τμχ
    816,82 €
    / τμχ
  • 4
    TYA664AN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
    TYA664AN
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
    Τιμή
    734,13 €
    / τμχ
    734,13 €
    / τμχ
  • 5
    TXM616D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 16 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
    TXM616D
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 16 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
    Τιμή
    656,92 €
    / τμχ
    656,92 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα