The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Ενερ­γοποι­ητές
    • Ενερ­γοποι­ητές φωτισμού / ρολών
    • TYAS608D
    EAN
    3250610050088
    Συσκευασία
    1 τμχ
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Ενερ­γοποι­ητές φωτισμού / ρολών
    • Έλεγχος φωτισμού
    • Δείτε περισσότερα

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD TYAS608D

    Τιμή
    485,45 €
    / τμχ
    485,45 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD

    TYAS608D

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS, easy
    Συνδεσιμότητα
    • Με σύστημα bus KNX
      Ναί
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      90 mm
    • Αριθμός μονάδων πλάτους
      6
    Αρχιτεκτονική
    • Σύστημα bus
      KNX Secure
    Εξοπλισμός
    • Αμφίδρομη ραδιο­συχνότητα
      Οχι
    • Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή
      Ναί
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Μέγιστο ρεύμα διακοπης
      16 A
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      16 A
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Ισχύς
    • Ισχύς λαμπτήρα πυρακτώσεως 230 V
      2.300 - 2.300 W
    • Ισχύς εξόδου
      2.300 W
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    • Τροφοδοσία τάσης συστήματος
      30 V DC μέσω bus
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Κείμενο
    • Λειτουργία
      Με λειτουρ­γίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό, Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων, Με λειτουργία ηλιο­προστασίας
    • Είδος σύνδεσης
      Με plug-inακροδέκτες quickconnect
    Συμμόρ­φωση με τον νόμο περί δεδομένων
    • Η δημιουργία δεδομένων
      Ναί
    • Τύποι δεδομένων
      Βασικές πληροφορίες, Γενικά διαγνωστικά, Κατάσταση ενερ­γοποί­ησης/απενερ­γοποί­ησης, Σενάρια, Διαγνωστικά λογισμικού
    • Μορφές δεδομένων
      KNX (TP)
    • Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων
      10 KB - 100 KB
    • Δημιουργία δεδομένων σε πραγ­ματικό χρόνο
      Ναί
    • Δεδομένα που είναι αποθηκευ­μένα στη συσκευή
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS608D
    PDF
    RoHS report TYAS608D
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TYAS608D | Hager

      Εικόνα προϊόντος TYAS608D

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYAS608D | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYAS608D

      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 8 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager

      Installation manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
      Εικόνα Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager

      Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      3,43 MB
    • Manual

      Εικόνα Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager

      Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for TYAS608D | Hager

      ETS Database for TYAS608D

      KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      776,27 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application Guide en-GB 2024-06-27 | Hager

      Application Guide en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
      Εικόνα Application Guide en-GB 2026-08-24 | Hager

      Application Guide en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
      Εικόνα Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04) | Hager

      Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04)

      Application Guide en-GB 2023-03-21

      PDF
      3,16 MB
    • SupportDataActNotice

      Εικόνα Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-09-05 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-09-05

      PDF
      271,37 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-09-05 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-09-05

      PDF
      315,86 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TYBS602F - ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α
      TYBS602F
      ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE PRO 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6Α
      Τιμή
      159,84 €
      / τμχ
      159,84 €
      / τμχ
    • 2
      TXA608D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
      TXA608D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 8 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 4 ΡΟΛΩΝ EASY 16Α C LOAD
      Τιμή
      501,05 €
      / τμχ
      501,05 €
      / τμχ
    • 3
      TYMS616D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 16 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 8 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD
      TYMS616D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 16 ΕΝΤΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / 8 ΡΟΛΩΝ PRO 16Α C LOAD
      Τιμή
      596,91 €
      / τμχ
      596,91 €
      / τμχ
    • 4
      TYA661AN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ 300W (60W CFL/LED)
      TYA661AN
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 1 ΕΞΟΔΟΥ 300W (60W CFL/LED)
      Τιμή
      295,11 €
      / τμχ
      295,11 €
      / τμχ
    • 5
      TYAS664AN - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
      TYAS664AN
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ PRO 4 ΕΞΟΔΩΝ 300W (Η 4X60W CFL/LED)
      Τιμή
      645,00 €
      / τμχ
      645,00 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα