Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση εισόδου30 - 30 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου3
-
Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων6 mA
Διαστάσεις
-
Πλάτος85 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP44
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 55 °C
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Ηλεκτρική μέτρηση, Μέτρηση όγκου
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXE773
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΛΜΩΝ KNX 3 ΕΙΣΟΔΩΝ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22
PDF1,32 MB -
KNX product database
ETS Database for TXE773
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD95,26 kB -
Application Guide
Application description TXE771-TXE773
Application Guide en-GB, pl-PL 2015-03-25
PDF1,59 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-12-03
PDF351,85 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση