ΜΟΝΑΔΑ KNX ΧΩΝΕΥΤΗ 2 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ LED TXB322
EAN
3250616049079
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
84,54 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μονό LED 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busEIB
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου2
Εξοπλισμός
-
Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματοςΝαί
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με μπαταρίαΟχι
-
Με έλεγχο HVACΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Φωτισμός
-
Έλεγχος LEDΝαί
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 45 °C
Τάση
-
Τάση εισόδου5 - 5 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
-
Τροφοδοσία τάσης συστήματος30 V DC μέσω bus
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-15
PDF936,22 kB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TXB322
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2108,82 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF913,44 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση