The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Υλικά προστασίας ράγας
  • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)
  • TG029
  • Υλικά ράγας

B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ TG029

EAN
3250615870292
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
103,38 €
/ τμχ
103,38 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

TG029

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -40 - 80 °C

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration TG029
PDF
Hager RoHS report TG029
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα TG029 | Hager

    Εικόνα προϊόντος TG029

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TG029 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TG029

    B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ K.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

    PDF
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity International 2023-01-12 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-01-12

    PDF
    278,01 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    SPC203N - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 2P In 5kΑ 1,25kV + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
    SPC203N
    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 2P In 5kΑ 1, 25kV + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
    Τιμή
    98,94 €
    / τμχ
    98,94 €
    / τμχ
  • 2
    SPB715D - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 15kA ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ
    SPB715D
    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P 15kA ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ
    Τιμή
    166,35 €
    / τμχ
    166,35 €
    / τμχ
  • 3
    SPA801 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 4P 25kA/P 1,5kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
    SPA801
    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 4P 25kA/P 1, 5kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
    Τιμή
    1.111,59 €
    / τμχ
    1.111,59 €
    / τμχ
  • 4
    SPA212 - ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 2P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS
    SPA212
    ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 2P 12, 5kA/P 1, 5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS
    Τιμή
    288,75 €
    / τμχ
    288,75 €
    / τμχ
  • 5
    SPB113 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 2,2kV IT
    SPB113
    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P 40kA 2, 2kV IT
    Τιμή
    72,17 €
    / τμχ
    72,17 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα