B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ TG018
EAN
3250615870186
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
153,30 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Καλώδιο
-
Μήκος καλωδίου100 m
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΠράσινο
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-30 - 70 °C
Σύνδεση
-
Διατομή αγωγού0,80 - 0,80 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TG018
B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΠΙΤ. ΜΠΟΥΤΟΝ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/2 ΕΝΤΟΛΩΝ R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-23
PDF110,55 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-02-16
PDF108,95 kB
Declaration of conformity International 2023-03-21
PDF304,99 kB
Declaration of conformity International 2023-03-21
PDF259,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση