The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά ράγας
  • Έλεγχος και σηματοδότηση
  • Ραγοδια­κόπτες, μεταγωγικοί ραγοδια­κόπτες, μπουτόν και ενδει­κτικά ράγας LED
  • SVN132
  • Υλικά ράγας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED KOKKΙΝΟ 12/48V SVN132

EAN
3250615721747
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
10,05 €
/ τμχ
10,05 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED KOKKΙΝΟ 12/48V

SVN132

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Χωρητικότητα
  • Αριθμός στοι­χείων
    1
Συχνότητα
  • Συχνότητα
    50 - 60 Hz
Τάση
  • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
    250 V
  • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
    2.000 V
  • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
    12 - 48 V
  • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
    AC/DC
Συνθήκες χρήσης
  • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
    -20 - 50 °C
  • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
    -40 - 80 °C
Συνδεσιμότητα
  • Είδος σύνδεσης
    Βιδωτοί ακροδέκτες
Σύνδεση
  • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
    0.75 - 6 mm²
  • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
    0.75 - 10 mm²
  • Τύπος υποδοχής λαμπτήρα
    Σταθερό
Ισχύς
  • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
    0,33 W
  • Ισχύς ανά σημείο φόρτισης
    0
Διαστάσεις
  • Ύψος
    83 mm
  • Πλάτος
    17,50 mm
  • Βάθος
    62 mm
Φωτισμός
  • Είδος λαμπτήρα
    LED
Υλικά
  • Χρώμα
    Κόκκινο
Ασφάλεια
  • Κατηγορία προστασίας (IP)
    IP20

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration SVN132
PDF
Hager RoHS report SVN132
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα SVN132 | Hager

    Εικόνα προϊόντος SVN132

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SVN132 | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SVN132

    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED KOKKΙΝΟ 12/48V

    PDF
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    MZN120 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ
    MZN120
    ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ
    Τιμή
    4,56 €
    / τμχ
    4,56 €
    / τμχ
  • 2
    SK600 - ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-0-II) 1P 380V/20A
    SK600
    ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-0-II) 1P 380V/20A
    Τιμή
    75,98 €
    / τμχ
    75,98 €
    / τμχ
  • 3
    SVN125 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED ΛΕΥΚΟ
    SVN125
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚO LED ΛΕΥΚΟ
    Τιμή
    9,26 €
    / τμχ
    9,26 €
    / τμχ
  • 4
    SVN126 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΔΙΠΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
    SVN126
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΔΙΠΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ
    Τιμή
    20,52 €
    / τμχ
    20,52 €
    / τμχ
  • 5
    SVN129 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΤΡΙΠΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
    SVN129
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΤΡΙΠΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
    Τιμή
    17,57 €
    / τμχ
    17,57 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα