ΜΕΤΑΣΧΗΜAΤΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 20VA 230V/12V 4M ST309
EAN
3250615512239
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
52,25 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση εξόδου12 - 12 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος VA20 VA
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος58 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Προστασία θερμοκρασίαςΝαί
Εξοπλισμός
-
Προστατεύεται από βραχυκύκλωμαΝαί
-
Διακόπτης on/offΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
Συνθήκες χρήσης
Συχνότητα
Σύνδεση