ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΡΑΓΑ SRA60/5-SRA250/5 & SRC400/5-SRC600/5 SRZH01
EAN
4049857063710
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
5,47 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος16 mm
-
Πλάτος40 mm