ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 400/5Α SRC04005
EAN
4049857139361
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
35,19 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Αντάπτορες ύψους ράγας 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Λειτουργίες
-
Κατηγορία ακρίβειας1
Ισχύς
-
Ισχύς5 VA
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In3,60 W
Διαστάσεις
-
Ύψος70 mm
-
Πλάτος50 mm
-
Βάθος30 mm
-
Ύψος ανοίγματος20 mm
-
Πλάτος ανοίγματος29,50 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui3.000 V
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 40 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 40 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 6 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 6 mm²
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP10
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Μέγιστη ένταση πρωτεύοντος ρεύματος400 A
-
Μέγιστη ένταση του δευτερεύοντος5 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN, Πλάτη στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2023-12-11
PDF581,43 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση