The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Μετρητές και συσκευές μέτρησης
    • Μετασχηματιστές ρεύματος και εξαρ­τήματα
    • SRG40005
    Ο μετασχηματιστής έντασης SRG40005 της Hager, λόγου μετασχηματισμού 4000/5A, αποτελεί ιδανική λύση για μέτρηση και επιτήρηση υψηλών ρευμάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και πίνακες ισχύος. Η κλάση ακρίβειας 1 και η ισχύς 15VA εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία με μετρητικά όργανα και διατάξεις προστασίας. Το μεγάλο άνοιγμα διευκολύνει την εγκατάσταση σε μπάρες και αγωγούς μεγάλης διατομής, ενώ η τοποθέτηση σε ράγα DIN ή πλάτη προσφέρει αυξημένη ευελιξία.
    EAN
    4049857139491
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Μετασχηματιστές ρεύματος και εξαρ­τήματα

    ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4000/5Α SRG40005 SRG40005

    Τιμή
    188,52 €
    / τμχ
    188,52 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4000/5Α SRG40005

    SRG40005

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ειδικά χαρακτηριστικά αναγνώρισης για την προστασία
    • Φίλτρο Τύπος προϊ­όντος
      Μετασχηματιστής ρεύματος plug-in
    Λειτουρ­γίες
    • Κατηγορία ακρίβειας
      1
    Ισχύς
    • Ισχύς
      15 VA
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      22 W
    Διαστάσεις
    • Διάμετρος ανοίγ­ματος
      98 mm
    • Ύψος
      198 mm
    • Πλάτος
      160 mm
    • Βάθος
      40 mm
    • Ύψος ανοίγ­ματος
      98 mm
    • Πλάτος ανοίγ­ματος
      122 mm
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Σύνδεση καλωδίων
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Τάση
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου (r.m.s.)
      3.000 V
    • Μέγιστη τάση λειτουρ­γίας
      720 V
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 40 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 40 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1.5 - 6 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1.5 - 6 mm²
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP10
    • Κατηγορία μόνωσης
      F
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα πρωτεύ­οντος κυκλώματος (Ipr)
      4.000 A
    • Ονομαστικό δευτερεύον ρεύμα (Isr)
      5 A
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      4.000 A
    • Ονομαστικό συνεχές θερμικό ρεύμα
      1,2*Ipr
    • Ονομαστικό βραχυχρόνιο θερμικό ρεύμα (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Ονομαστικό δυναμικό ρεύμα
      2.5*Ith
    • Παράγοντας περιο­ρισμού της τάσης
      FS 5
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN, Πλάτη στήριξης

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration SRG40005
    PDF
    Hager RoHS report SRG40005
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SRG40005 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SRG40005

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SRG40005 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SRG40005

      ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 4000/5Α

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SRI03005 - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 300/5Α SRI03005
      SRI03005
      ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 300/5Α
      Τιμή
      34,02 €
      / τμχ
      34,02 €
      / τμχ
    • 2
      SRA02005 - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 200/5Α SRA02005
      SRA02005
      ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 200/5Α
      Τιμή
      34,60 €
      / τμχ
      34,60 €
      / τμχ
    • 3
      SRA00505 - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 50/5Α SRA00505
      SRA00505
      ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 50/5Α
      Τιμή
      31,57 €
      / τμχ
      31,57 €
      / τμχ
    • 4
      SRC06005 - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 600/5Α SRC06005
      SRC06005
      ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 600/5Α
      Τιμή
      45,35 €
      / τμχ
      45,35 €
      / τμχ
    • 5
      SRA02505 - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 250/5Α SRA02505
      SRA02505
      ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 250/5Α
      Τιμή
      36,76 €
      / τμχ
      36,76 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα