TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΜΕ 2 ΣΟΥΚΟ GALLERY 55x20 ΛΕΥΚΟ SL200559009016
Τιμή
42,35 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
SL20055A9016
TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 55x20 ΛΕΥΚΟ
2,45 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Παρελκόμενα
-
Προεξοπλισμένο με2x πρίζες
Διαστάσεις
-
Ύψος124 mm
-
Πλάτος130 mm
-
Βάθος48 mm
-
Αριθμός μονάδων2
Εξοπλισμός
-
Κενό κουτί υποδοχώνΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN16 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Σύνδεση
-
Διατομή καλωδίου2,50 - 2,50 mm²
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαTraffic white
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 60 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
Συμβατότητα
-
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευήςΠροσυναρμολογημένο
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΑρθρωτό, Σύνδεση με βίδες, Snap-on τοποθέτηση
Αναγνωριστικό (ID)
-
Έκδοση πρίζαςΣούκο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL200559009016
TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΜΕ 2 ΣΟΥΚΟ GALLERY 55x20 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση