TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΕΝΗ 4ΣΤ. GALLERY 55x20 ΛΕΥΚΟ SL200559039016
Τιμή
19,26 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Παρελκόμενα
-
Προεξοπλισμένο μεΚενό
Διαστάσεις
-
Ύψος126 mm
-
Πλάτος105 mm
-
Βάθος48 mm
-
Αριθμός μονάδων1
Εξοπλισμός
-
Κενό κουτί υποδοχώνΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαTraffic white
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 60 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
Συμβατότητα
-
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευής47 x 45 mm
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣύνδεση με βίδες, Snap-on τοποθέτηση
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL200559039016
TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΕΝΗ 4ΣΤ. GALLERY 55x20 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2012-03-26
PDF1,06 MB -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση