TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΜΕ 2 ΣΟΥΚΟ GALLERY 55x20 ΜΑΥΡΟ SL200559009011
Τιμή
47,66 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
SL20055A9011
TEHALIT SL ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 55x20 ΜΑΥΡΟ
3,14 €/ τμχ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Παρελκόμενα
-
Προεξοπλισμένο με2x πρίζες
Διαστάσεις
-
Ύψος115 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Βάθος48 mm
-
Μήκος130 mm
-
Αριθμός μονάδων2
Εξοπλισμός
-
Κενό κουτί υποδοχώνΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Σύνδεση
-
Διατομή καλωδίου2,50 - 2,50 mm²
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαGraphite black
-
Κωδικός RAL9011
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 60 °C
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
Συμβατότητα
-
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευήςΠροσυναρμολογημένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL200559009011
TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΜΕ 2 ΣΟΥΚΟ GALLERY 55x20 ΜΑΥΡΟ
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση