TEHALIT SL ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 55x20mm ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ SL200552D3
EAN
4012740893947
Συσκευασία
18 Μέτρα
Τιμή
9,86 €
/ μέτρο
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
SL200551
TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 55x20mm
4,50 €/ μέτρο
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Τερματικά καλύμματα 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εσωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξωτερικές γωνίες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Σύνδεσμοι καλυμμάτων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Ταυ 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 4 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Μήκος2.000 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΧρώμαMaple
Κάλυμμα, πόρτα
-
Καπάκι με μαλακό χείλοςΧωρίς μαλακό χείλος
Εξοπλισμός
-
Με περιθώριο χαλιούΟχι
-
Με προστατευτικό φιλμΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,54 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration of conformity pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση