The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Έλεγχος και σηματοδότηση
    • Ραγοδια­κόπτες, μεταγωγικοί ραγοδια­κόπτες, μπουτόν και ενδει­κτικά ράγας LED
    • SBN199
    EAN
    3250615510327
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ραγοδια­κόπτες, μεταγωγικοί ραγοδια­κόπτες, μπουτόν και ενδει­κτικά ράγας LED

    ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 125Α SBN199

    Τιμή
    16,49 €
    / τμχ
    16,49 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 125Α

    SBN199

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Εξαρ­τήματα κλει­δώματως και μανδάλωσης
    • Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος
    • Καλύμ­ματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος
    • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
    • MZN175

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

      10,11 €  / τμχ*
    • MZN121

      ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ (ΣΕΤ 3ΤΜΧ)

      7,74 €  / τμχ*
    • MZN120

      ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ 1 ΣΤ

      4,70 €  / τμχ*
    • ESC080

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 230V/2A 1NO+1NC

      31,49 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      1
    • Στοι­χείο ελέγ­χου­/λει­τουρ­γίας
      Διακόπτης
    • Πόλοι
      1P
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      125 A
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG
      1,50 kA
    • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A
      125 A
    • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B
      125 A
    • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A
      125 A
    • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B
      125 A
    • Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icm κάτω των 240 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-3
      2,11 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 60947
      1,50 kA
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      3,60 - 3,60 Nm
    • Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      δυνατότητα χρήσης διχαλωτών μπαρών
    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      230 - 230 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      440 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      6.000 V
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      83 mm
    • Πλάτος
      17,50 mm
    • Βάθος
      68 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών NO
      1
    • Αριθμός επαφών NC
      0
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -20 - 70 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      6 - 35 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      6 - 50 mm²
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      40.000
    • Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουρ­γίας
      2.500
    • Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουρ­γίας
      2.500
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      8 W
    • Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In
      8 W
    Συνδεσιμότητα
    • Ευθυγράμ­μιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά
    • Ευθυγράμ­μιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγας
      Ευθυγραμ­μισμένα τερματικά

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration SBN199
    PDF
    RoHS report SBN199
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SBN199 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SBN199

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SBN199 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SBN199

      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 125Α

      PDF
    • Product licence

      Εικόνα Licence for NETHERLANDS | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Product licence International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SBN432 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P 32Α
      SBN432
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P 32Α
      Τιμή
      33,76 €
      / τμχ
      33,76 €
      / τμχ
    • 2
      SVN311 - ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO
      SVN311
      ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO
      Τιμή
      10,96 €
      / τμχ
      10,96 €
      / τμχ
    • 3
      SVN352 - ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO+1NC
      SVN352
      ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO+1NC
      Τιμή
      21,70 €
      / τμχ
      21,70 €
      / τμχ
    • 4
      SBN332 - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 32Α
      SBN332
      ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 32Α
      Τιμή
      26,33 €
      / τμχ
      26,33 €
      / τμχ
    • 5
      SVN411 - ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ
      SVN411
      ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO LED ΠΡΑΣΙΝΟ
      Τιμή
      13,48 €
      / τμχ
      13,48 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα