TEHALIT LF ΤΑΥ 110X40 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ M5416ALU
EAN
4012740903875
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
37,02 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος40 mm
-
Πλάτος110 mm
Παρελκόμενα
-
Είδος παρελκόμενου εξαρτήματοςΜορφοποιημένο
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 60 °C
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
-
Σχετικές σειρέςLFF 40x110
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος M5416ALU
TEHALIT LF ΤΑΥ 110X40 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
PDF -
Declaration of conformity
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Declaration of conformity International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση