TEHALIT LFF ΚΟΥΤΙ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY LFF79H
EAN
4012740868839
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
3,30 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 3 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευήςUniversal
Ρύθμιση
-
Τύπος κουτιούΚλειστό
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΑρθρωτό, Snap-on τοποθέτηση
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων1
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση του κουτιούΕμπρός
Λειτουργίες
-
Δυνατότητα προστατευτικών καλυμμάτωνΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΛευκό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LFF79H
TEHALIT LFF ΚΟΥΤΙ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση