TEHALIT LFF ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ BERKER 90x40/60mm LFF71U0909016
Τιμή
9,00 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κουτιά εγκατάστασης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
Κωδικός RAL9016
-
ΧρώμαΛευκό
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
Χρώμα προϊόντοςTraffic white
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
Συμβατότητα
-
Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευήςStandard 60 mm
Διαστάσεις
-
Ύψος60 mm
-
Αριθμός μονάδων1
-
Πλάτος90 mm
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LFF71U0909016
TEHALIT LFF ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ BERKER 90x40/60mm
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2010-02-01
PDF285,07 kB -
Product licence
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Product licence International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση