TEHALIT LF ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 110x60 LF6011039016
EAN
4012740012423
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
10,41 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος61 mm
-
Πλάτος110 mm
Εξαρτήματα
-
Είδος παρελκόμενου εξαρτήματοςΜορφοποιημένο
Ρυθμίσεις
-
Εύρος γωνίας90 - 90
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 60 °C
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
-
Σχετικές σειρέςLF 60x110, LFF 60x110, LFH 60x110
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF122,39 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση