ΦΥΣΙΓΓΙ 14X51 12Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ LF412M
EAN
3250614062179
Συσκευασία
10 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Ασφάλεια
-
Χαρακτηριστικά ασφάλειαςgG ;aM
-
Μέγεθος ασφάλειας14 x 51
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα12 A
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In0,88 W
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-180 kA
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση690 - 690 V