Τεχνικές ιδιότητες
Ανίχνευση
-
Γωνία ανίχνευσης360 - 360
-
Τύπος αισθητήραΑνιχνευτής παρουσίας
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος78 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP41
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EER503
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 360 ΧΩΝΕΥΤΟΣ
PDF -
Installation manual
Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)
Installation manual en-GB, it-IT 2022-03-15
PDF1,38 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2024-01-18
PDF112,22 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-01-18
PDF101,16 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση