ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 32Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ LF332M
EAN
3250614062117
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
1,29 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ασφάλεια
-
Χαρακτηριστικά ασφάλειαςaM
-
Μέγεθος ασφάλειας10.3 x 38
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα32 A
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In1,8 W
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-1120 kA
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Αρχιτεκτονική
-
ΚαμπύληC
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF332M
ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 32Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση